Durchsuchen
Alle Hersteller
DE
Anmelden
Kostenlos registrieren
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hierher ziehen und ablegen,
durchsuchen
oder
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EXMAR
Verschraubungsstutzen
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubstutzen
XGEV-..LR D - Gerade Thermoelementstutzen, Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2
EXMAR
...
Gerade Einschraubstutzen
XGEV-..LR D - Gerade Thermoelementstutzen, Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XGEV-08LR 3.8 D 1045660
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Filter zurücksetzten
DE
1/5
Typ
TYPE
Mat.-Nr.
MATNR
Baureihe
SERIE
Nenndruck
PN [bar]
Durchmesser
D1 [mm]
Gewinde
G
Gewinde
M1
Länge
L [mm]
Länge
L2 [mm]
Schlüsselweite
SW2 [mm]
Gewicht
KG [g/Pcs]
1
2
3
4
5
XGEV-06LR 1.4 D
1027673
L
315
6
1/4
12x1.5
17.0
12.0
19
27
XGEV-08LR 3.8 D
1045660
L
315
8
3/8
14x1.5
19.5
12.0
22
46
XGEV-10LR 1.2 D
1045804
L
315
10
1/2
16x1.5
21.0
14.0
27
74
XGEV-12LR 1.2 D
1045805
L
315
12
1/2
18x1.5
20.0
14.0
27
64
XGEV-12LR 3.4 D
1047351
L
315
12
3/4
18x1.5
21.0
16.0
32
115
Komprimierte Darstellung anzeigen (5 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
EXMAR
- XGEV-..LR D
Bestellnummer
1045660
Kurztext
Gerade Thermoelementstutzen, Abdichtung durch Dichtkante Form B nach DIN 3852-2
Letzte Änderung
23.12.2025 10:23:01
Einheit
Vergleiche mehrere Teile
Mindestens 2 Produkte mit
hinzufügen
Geometrie hochladen
Noch einen hinzufügen, um zu beginnen
Vergleichen (0/4)